• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Steel Rake Total Length (mm) 1,380/ 1410

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSRM12
TSRP12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall length (mm) Details Type Trusco Code Mass
(g)
Features Application Claw

33.40 €

6 jours 1380Wooden Handle402-6080900The claw portion is made using special, lightweight steel.For gathering grass and chippings.Steel

34.76 €

6 jours 1410Pipe Handle402-60981100The claw portion is made using special, lightweight steel.For gathering grass and chippings.Steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Rake Tip width (mm) 305 Nail length(mm) 90
Claw Quantity(pc.) 12

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique