Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pièces en option pour barre d'étagère Canyon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS1390-C
PS1590-C
PS1900-C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length
(mm)
Trusco Code Application Mass Amount Of Content

42.23 €

11 jours 1392458-2012For use as Canyon SUS, SSO, and SUSP support posts.1kg1 pc.

49.89 €

11 jours 1592458-2021For use as Canyon SUS, SSO, and SUSP support posts.1.1kg1 pc.

58.91 €

11 jours 1892458-2039For use as Canyon SUS, SSO, and SUSP support posts.1.4kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable Product Type Option type léger Other Option
Details Type Pole Post Diameter(mm) 25 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique