Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
SNC-100 |
SNC-125 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Wheel Diameter (mm) | Mounting Height H (mm) | Allowable Load (kg) | Trusco Code | Application | Mass | Fitting Material: | Wheel Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.80 € | 11 jours | 100 | 126 | 50 | 458-2128 | Casters for Canyon shelves. | 580g | Stainless Steel | Nylon Urethane | 1 pc. | ||
80.89 € | 11 jours | 125 | 152 | 56 | 458-2144 | Casters for Canyon shelves. | 780g | Stainless Steel | Nylon Urethane | 1 pc. |
Loading...
Material | Acier inoxydable | Product Type | Option type léger | Other | Option |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Caster | Wheel Width(mm) | 27 | Amount Of Content | 1 pc. |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.