Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Connecting type | Frontage (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Number of Top/Bottom Shelf Levels (Level) | Product Type | Uniform Load Capacity (kg/grade) | Other | Details Type | Effective Frontage (mm) | Length (mm) | Post Diameter (mm) | Trusco Code | Features | Mass (kg) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11 jours | - | - | - | - | - | Option type à capacité moyenne | - | Option | Pole | - | 1384 | 25.4 | 456-5011 | As the dedicated pole has been applied with a fine polish finish, it has improved durability. Everything including the pole cap and legs are made of stainless steel. | 1 | 1 pc. | ||
- | 11 jours | - | - | - | - | - | Option type à capacité moyenne | - | Option | Pole | - | 1587 | 25.4 | 456-5029 | As the dedicated pole has been applied with a fine polish finish, it has improved durability. Everything including the pole cap and legs are made of stainless steel. | 1.2 | 1 pc. | ||
- | 11 jours | - | - | - | - | - | Option type à capacité moyenne | - | Option | Pole | - | 1892 | 25.4 | 456-5037 | As the dedicated pole has been applied with a fine polish finish, it has improved durability. Everything including the pole cap and legs are made of stainless steel. | 1.4 | 1 pc. | ||
- | 11 jours | - | 1212 | 613 | - | - | Option type à capacité moyenne | 250 | Option | Additional shelf board | - | - | - | 456-5045 | - | 7.3 | 1 pc. | ||
- | 13 jours | Type autonome | 1212 | 613 | 1384 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1150 | - | - | 456-5053 | - | 33.2 | 1 unit | ||
- | 12 jours | Type autonome | 1212 | 613 | 1587 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1150 | - | - | 456-5061 | - | 34 | 1 unit | ||
- | 10 jours | Type autonome | 1212 | 613 | 1892 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1150 | - | - | 456-5070 | - | 34.8 | 1 unit | ||
- | 11 jours | - | 1518 | 613 | - | - | Option type à capacité moyenne | 250 | Option | Additional shelf board | - | - | - | 456-5088 | - | 8.9 | 1 pc. | ||
- | 13 jours | Type autonome | 1518 | 613 | 1384 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1456 | - | - | 456-5096 | - | 39.6 | 1 unit | ||
- | 10 jours | Type autonome | 1518 | 613 | 1587 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1456 | - | - | 456-5100 | - | 40.4 | 1 unit | ||
- | 21 jours | Type autonome | 1518 | 613 | 1892 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1456 | - | - | 456-5118 | - | 41.2 | 1 unit | ||
- | 11 jours | - | 1821 | 613 | - | - | Option type à capacité moyenne | 250 | Option | Additional shelf board | - | - | - | 456-5126 | - | 11.3 | 1 pc. | ||
- | 15 jours | Type autonome | 1821 | 613 | 1384 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1759 | - | - | 456-5134 | - | 49.2 | 1 unit | ||
- | 11 jours | Type autonome | 1821 | 613 | 1587 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1759 | - | - | 456-5142 | - | 50 | 1 unit | ||
- | 11 jours | Type autonome | 1821 | 613 | 1892 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1759 | - | - | 456-5151 | - | 50.8 | 1 unit | ||
- | 11 jours | - | 910 | 613 | - | - | Option type à capacité moyenne | 250 | Option | Additional shelf board | - | - | - | 456-5169 | - | 5.7 | 1 pc. | ||
- | 9 jours | Type autonome | 910 | 613 | 1384 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 848 | - | - | 456-5177 | - | 26.8 | 1 unit | ||
- | 13 jours | Type autonome | 910 | 613 | 1587 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 848 | - | - | 456-5185 | - | 27.6 | 1 unit | ||
- | 9 jours | Type autonome | 910 | 613 | 1892 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 848 | - | - | 456-5193 | - | 28.4 | 1 unit | ||
- | 11 jours | - | 1212 | 460 | - | - | Option type à capacité moyenne | 250 | Option | Additional shelf board | - | - | - | 456-5207 | - | 5.3 | 1 pc. | ||
- | 12 jours | Type autonome | 1212 | 460 | 1384 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1150 | - | - | 456-5215 | - | 25.2 | 1 unit | ||
- | 12 jours | Type autonome | 1212 | 460 | 1587 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1150 | - | - | 456-5223 | - | 26 | 1 unit | ||
- | 13 jours | Type autonome | 1212 | 460 | 1892 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1150 | - | - | 456-5231 | - | 26.8 | 1 unit | ||
- | 9 jours | Type autonome | 1212 | 460 | 2197 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1150 | - | - | 456-5240 | - | 27.6 | 1 unit | ||
- | 11 jours | - | 1518 | 460 | - | - | Option type à capacité moyenne | 250 | Option | Additional shelf board | - | - | - | 456-5258 | - | 7 | 1 pc. | ||
- | 9 jours | Type autonome | 1518 | 460 | 1384 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1456 | - | - | 456-5266 | - | 32 | 1 unit | ||
- | 13 jours | Type autonome | 1518 | 460 | 1587 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1456 | - | - | 456-5274 | - | 32.8 | 1 unit | ||
- | 14 jours | Type autonome | 1518 | 460 | 1892 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1456 | - | - | 456-5282 | - | 33.6 | 1 unit | ||
- | 13 jours | Type autonome | 1518 | 460 | 2197 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1456 | - | - | 456-5291 | - | 34.4 | 1 unit | ||
- | 11 jours | - | 1821 | 460 | - | - | Option type à capacité moyenne | 250 | Option | Additional shelf board | - | - | - | 456-5304 | - | 8.3 | 1 pc. | ||
- | 13 jours | Type autonome | 1821 | 460 | 1384 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1759 | - | - | 456-5312 | - | 37.2 | 1 unit | ||
- | 9 jours | Type autonome | 1821 | 460 | 1587 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1759 | - | - | 456-5321 | - | 38 | 1 unit | ||
- | 13 jours | Type autonome | 1821 | 460 | 1892 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1759 | - | - | 456-5339 | - | 38.8 | 1 unit | ||
- | 9 jours | Type autonome | 1821 | 460 | 2197 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 1759 | - | - | 456-5347 | - | 39.6 | 1 unit | ||
- | 11 jours | - | 910 | 460 | - | - | Option type à capacité moyenne | 250 | Option | Additional shelf board | - | - | - | 456-5355 | - | 4.1 | 1 pc. | ||
- | 28 jours | Type autonome | 910 | 460 | 1384 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 848 | - | - | 456-5363 | - | 20.4 | 1 unit | ||
- | 9 jours | Type autonome | 910 | 460 | 1587 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 848 | - | - | 456-5371 | - | 21.2 | 1 unit | ||
- | 11 jours | Type autonome | 910 | 460 | 1892 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 848 | - | - | 456-5380 | - | 22 | 1 unit | ||
- | 21 jours | Type autonome | 910 | 460 | 2197 | 4 | Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) | 250 | - | No. of Shelves - 4 Tier Type | 848 | - | - | 456-5398 | - | 22.8 | 1 unit |
Loading...
Material | Acier inoxydable |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.