• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce en L【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBL-01-10

Référence pièce
SBL-01-10
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass Amount Of Content

46.36 €

10 pièces par conditionnement

16 jours Double-sided tape can be used to easily attach to the top of the rack.100 g/pack1 Pack (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Plastic Product Type Optional medium capacity type Other Option
Color White Width dimension(mm) 130 Depth(mm) 50
Height Dimension(mm) 60 Trusco Code 463-6082 Amount Of Content 1 Pack (10 Sheets)

Vous vous trouvez sur la page de Pièce en L, le numéro d'article est le suivant: SBL-01-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBL-01-10.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique