Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BN-3V-NG |
BN-3X-NG |
BN-4W-NG |
BN-4X-NG |
BN-5W-NG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Frontage (mm) | Depth (mm) | Trusco Code | Mass | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.72 € | 1 | 5 jours | 875 | 300 | 509-9137 | 2.6kg | 1 Set (Mounting Bolt/Nut Set (BN40): 8 Sets) | ||
55.20 € | 1 | 5 jours | 875 | 450 | 509-9145 | 3.5kg | 1 Set (Mounting Bolt/Nut Set (BN40): 8 Sets) | ||
109.54 € | 1 | 5 jours | 1200 | 600 | 509-9188 | 7kg | 1 Set (Mounting Bolt/Nut Set (BN40): 8 Sets) | ||
87.21 € | 1 | 5 jours | 1200 | 450 | 509-9170 | 5.5kg | 1 Set (Mounting Bolt/Nut Set (BN40): 8 Sets) | ||
165.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1500 | 600 | 509-9234 | 8.5kg | 1 Set (Mounting Bolt/Nut Set (BN40): 8 Sets) |
Loading...
Material | Acier | Product Type | Option type léger | Uniform Load Capacity(kg/grade) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Other | Option | Color | Neogray | Accessory 1 | Mounting Bolt and Nut (BN40) 8 Set |
Amount Of Content | 1 Set (Mounting Bolt/Nut Set (BN40): 8 Sets) |
Configurer
Propriétés de base
Frontage(mm)
Depth(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles