Jeu de boulons / écrous pour assemblage d'étagère légère M6x12 / M6x20

Jeu de boulons / écrous pour assemblage d'étagère légère M6x12 / M6x20
  • Remise sur volume
Easy to assemble bolt and nut set.
[Features]
· The bolt is a square neck type.
· Easy to assemble.
· Made of steel.
· For angle hole widths of 7 mm.
· Conformity: for connecting.
· Mass: 11 g.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BN20
BN40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conform Trusco Code Mass
(g/Set)
Screw Size Amount Of Content

0.61 €

100 Disponible 6 jours For Connection507-302211M6×201 Set (Bolt, Nut, Plain Washer: 1 of Each)

0.40 €

200 6 jours For 30/40 mm507-301412M6 x 121 Set (Bolt, Nut, Plain Washer: 1 of Each)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Product Type Option type léger Other Option
Features The carriage bolt makes it easy to assemble. Set Content Bolt, nut, flat washer x 1 each Amount Of Content 1 Set (Bolt, Nut, Plain Washer: 1 of Each)

Assistance technique