Référence fabricant: MES-720N
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 16.53 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MES-720N
Material | Acier | Product Type | Option type léger | Other | Option |
---|---|---|---|---|---|
Length Dimension(mm) | 745 | Trusco Code | 256-5765 | Application | As a supporting post for mesh racks. |
Mass | 630g | Specifications | Threading specifications | Thread Part | Adjuster (M12 x 1.75 mm) |
Surface Treatment | Nickel chrome, chrome plating finish | Post Diameter(mm) | 25.4 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Poutre de soutien (spécifications coupe à vis) pour rack en mailles, le numéro d'article est le suivant: MES-720N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MES-720N.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles