Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MES-S1190
Material | Acier | Frontage(mm) | 900 | Height(mm) | 1100 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Option type léger | Other | Option | Width dimension(mm) | 837 |
Trusco Code | 256-6451 | Mass | 2.6kg | Applicable Number | Width 900: 1 pc, Width 1,800: 2 pcs |
Surface Treatment | Nickel chrome, chrome plating finish | Accessory 1 | Mounting hanging brackets x 5 (for MES-TR) | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Treillis arrière de rack en mailles en acier, le numéro d'article est le suivant: MES-S1190.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MES-S1190.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles