• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plan de travail à usage léger avec 2 tiroirs, charge moyenne (kg) 300

Plan de travail à usage léger avec 2 tiroirs, charge moyenne (kg) 300

[Features]
· It has 2 levels of drawers that are handy for distinguishing items.
· Drawers can be installed in a convenient position according to the usage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AE-0960F2W
AE-0960F2YG
AE-1800F2W
AE-1800F2YG
AE-1809F2W
AE-1809F2YG
RAE-0960F2W
RAE-0960F2YG
RAE-1800F2W
RAE-1800F2YG
RAE-1809F2W
RAE-1809F2YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Details Type Color Adjuster Screw Size Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

401.52 €

10 jours 900600Polyester decorative top boardWhiteM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock36.51 unit

401.52 €

10 jours 900600Polyester decorative top boardYoung GreenM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock36.51 unit

579.91 €

10 jours 1800750Polyester decorative top boardWhiteM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock54.01 unit

547.91 €

10 jours 1800750Polyester decorative top boardYoung GreenM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock54.01 unit

598.66 €

10 jours 1800900Polyester decorative top boardWhiteM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock58.01 unit

598.66 €

10 jours 1800900Polyester decorative top boardYoung GreenM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock58.01 unit

427.08 €

10 jours 900600Linoleum Upholstered Top PlateWhiteM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock37.51 unit

427.08 €

10 jours 900600Linoleum Upholstered Top PlateYoung GreenM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock37.51 unit

586.65 €

10 jours 1800750Linoleum Upholstered Top PlateWhiteM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock57.01 unit

586.65 €

10 jours 1800750Linoleum Upholstered Top PlateYoung GreenM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock57.01 unit

629.20 €

10 jours 1800900Linoleum Upholstered Top PlateWhiteM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock61.51 unit

629.20 €

10 jours 1800900Linoleum Upholstered Top PlateYoung GreenM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock61.51 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Drawer internal dimensions(mm) 427×445×71
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique