• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plan de travail sur pied à usage léger avec 2 tiroirs, charge moyenne (kg) 300

Plan de travail sur pied à usage léger avec 2 tiroirs, charge moyenne (kg) 300

[Features]
· It has 2 levels of drawers that are handy for distinguishing items.
· Drawers can be installed in a convenient position according to the usage.
· Main parts have a welded "knock-down" type structure designed with assembly work and standing work in mind.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HAE-0960F2YG
HAE-1800F2YG
HAE-1809F2YG
HRAE-0960F2YG
HRAE-1800F2YG
HRAE-1809F2YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Details Type Adjuster Screw Size Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

468.93 €

10 jours 900600Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: SteelDrawer: 2 stages x 1 row, F-2, with lock37.51 unit

626.16 €

10 jours 1800750Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: SteelDrawer: 2 stages x 1 row, F-2, with lock55.01 unit

661.48 €

10 jours 1800900Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: SteelDrawer: 2 stages x 1 row, F-2, with lock59.01 unit

500.69 €

10 jours 900600Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelDrawer: 2 stages x 1 row, F-2, with lock38.51 unit

647.47 €

10 jours 1800750Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelDrawer: 2 stages x 1 row, F-2, with lock58.01 unit

685.00 €

10 jours 1800900Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelDrawer: 2 stages x 1 row, F-2, with lock63.01 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 900 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Color Young Green
Drawer internal dimensions(mm) 427×445×71 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique