• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plan de travail à usage intensif avec 3 étagères / 4 étagères, charge moyenne (kg) 3000

Plan de travail à usage intensif avec 3 étagères / 4 étagères, charge moyenne (kg) 3000

[Features]
· Uses drawers of different depths for more efficient storage in each cabinet.
· The body is made of structural steel pipe and rolled steel, and all connection parts have been welded for excellent durability.
· Drawers can be installed in the desired position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RTW-1800D3D4
RTW-1809D3D4
STW-1800D3D4
STW-1809D3D4
TW-1800D3D4
TW-1809D3D4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth (mm) Details Type Adjuster Screw Size Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

-

14 jours 750Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key1571 unit

-

14 jours 900Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key1641 unit

-

14 jours 750Steel Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key1531 unit

-

14 jours 900Steel Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key1571 unit

-

14 jours 750DAP Decorative Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key1541 unit

-

14 jours 900DAP Decorative Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key1611 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Heavyweight work bench (uniform load 2,001 kg up) Height (mm) 740 Width (mm) 1800
Uniform Load(kg) 3000 Assembly / Completion Finished product Main body: option Main Body
Drawer (small)(mm) 370×458×26 Drawer (large)(mm) 370×454×83 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique