• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plan de travail à usage intensif, mobile, avec 1 tiroir, charge moyenne (kg) 3000

Plan de travail à usage intensif, mobile, avec 1 tiroir, charge moyenne (kg) 3000

[Features]
· Has a relatively deep drawer that gives plenty of space to store and manage items.
· Drawers can be installed in a convenient position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RTWC-1800F1
RTWC-1809F1
STWC-1800F1
STWC-1809F1
TWC-1800F1
TWC-1809F1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth (mm) Details Type Adjuster Screw Size Material Material 2 Specifications Specification 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

-

14 jours 750Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 1 Level F-1 With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels133.01 unit

-

14 jours 900Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 1 Level F-1 With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels140.01 unit

-

14 jours 750Steel Top PlateM16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 1 Level F-1 With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels135.01 unit

-

14 jours 900Steel Top PlateM16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 1 Level F-1 With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels143.01 unit

-

14 jours 750DAP Decorative Top PlateM16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 1 Level F-1 With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels130.01 unit

-

14 jours 900DAP Decorative Top PlateM16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 1 Level F-1 With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels137.01 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Heavyweight work bench (uniform load 2,001 kg up) Height (mm) 740 Width (mm) 1800
Uniform Load(kg) 3000 Assembly / Completion Finished product Main body: option Main Body
Load During Movement(kg) 300 Drawer internal dimensions(mm) 427×445×111 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique