• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tiroir type fin, modèle UDK

Tiroir type fin, modèle UDK

[Features]
· By stacking it, the number of drawers can be added (3-level, 4-level, etc.) according to the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UDK-001W
UDK-002W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Height Dimension
(mm)
Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

114.32 €

10 jours 1 drawer stage90SteelWith Key6.01 unit

178.01 €

10 jours 2 drawer stages180SteelWith Key9.51 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Color White
Width dimension(mm) 450 Depth(mm) 499 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique