• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tiroir type F

Tiroir type F

[Features]
· Can be fixed in an easy-to-use position in order to install using the hanging metal fittings.
· For the type with 1,800 mm frontage, 2-3 pieces can be installed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-1
F-1W
F-1YG
F-2
F-2W
F-2YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Height Dimension
(mm)
Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

138.11 €

10 jours Green180SteelWith Key11.01 unit

140.57 €

10 jours White180SteelWith Key11.01 unit

138.11 €

10 jours Young Green180SteelWith Key11.01 unit

206.46 €

10 jours Green240SteelWith Key15.51 unit

206.46 €

10 jours White240SteelWith Key15.51 unit

206.46 €

10 jours Young Green240SteelWith Key15.51 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Width dimension(mm) 495
Depth(mm) 530 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique