• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Armoire type BCD, type hauteur 620mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD-1D3
BCD-1D3W
BCD-1D4
BCD-1D4W
BCD-1K
BCD-1KW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Drawer combination shallow Drawer combination deep Trusco Code Material Specifications Specification 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

559.38 €

10 jours Green-3240-1452Steel1 partition (vertical) and 5 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key29.51 unit

559.38 €

10 jours White-3-Steel1 partition (vertical) and 4 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key29.51 unit

591.66 €

10 jours Green22240-1479Steel1 partition (vertical) and 7 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key31.51 unit

591.66 €

10 jours White22-Steel1 partition (vertical) and 6 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key31.51 unit

458.67 €

10 jours Green11240-1495Steel1 partition (vertical) and 9 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key18.51 unit

458.67 €

10 jours White11-Steel1 partition (vertical) and 8 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key18.51 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Width dimension(mm) 457
Depth(mm) 660 Height Dimension(mm) 620 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique