• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Armoire type BCD, type hauteur 660mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD-2D3
BCD-2D3W
BCD-2D4
BCD-2D4W
BCD-2K
BCD-2KW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Drawer combination shallow Drawer combination deep Trusco Code Material Specifications Specification 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

559.38 €

10 jours Green-3240-1541Steel1 partition (vertical) and 11 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key29.51 unit

559.38 €

10 jours White-3-Steel1 partition (vertical) and 10 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key29.51 unit

591.66 €

10 jours Green22240-1568Steel1 partition (vertical) and 13 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key31.51 unit

591.66 €

10 jours White22-Steel1 partition (vertical) and 12 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key31.51 unit

472.90 €

10 jours Green11240-1584Steel1 partition (vertical) and 15 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key18.51 unit

472.90 €

10 jours White11-Steel1 partition (vertical) and 14 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key18.51 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Width dimension(mm) 457
Depth(mm) 660 Height Dimension(mm) 660 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique