• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère supérieure type YUR-A pour montage arrière

Étagère supérieure type YUR-A pour montage arrière

Upper shelf that can be attached to the back of the top board.
[Features]
· Can be used to manage a variety of parts needed in work.
· It is for clamp type back mounting.
[Applications]
· Top panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YUR-1200A
YUR-1200AW
YUR-1500A
YUR-1500AW
YUR-1800A
YUR-1800AW
YUR-900A
YUR-900AW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Color Material Specifications Specification 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

99.97 €

10 jours 1200GreenSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached5.51 unit

99.97 €

10 jours 1200WhiteSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached5.51 unit

107.70 €

10 jours 1500GreenSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached6.01 unit

117.88 €

10 jours 1500WhiteSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached6.01 unit

122.20 €

10 jours 1800GreenSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached7.51 unit

128.99 €

10 jours 1800WhiteSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached7.51 unit

92.25 €

10 jours 900GreenSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached5.01 unit

92.25 €

10 jours 900WhiteSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached5.01 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Maximum Load(kg) 20
Depth(mm) 260 Height Dimension(mm) 375 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique