• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Panneau avant type SFP avec tableau blanc

Panneau avant type SFP avec tableau blanc

A panel combining the functions of a whiteboard and panel.
[Features]
· Peg board system enables effective use of side space.
· It cannot be mounted on a workbench with a depth of 450 mm, but can be mounted on a top board with a thickness up to 45 mm.
[Applications]
· Tools and parts can be managed by mounting various hooks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFP-1201W
SFP-1501W
SFP-1801W
SFP-901W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Material Specifications Whiteboard Dimensions: Frontage x Height
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

377.30 €

10 jours 1208SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached574×82022.01 unit

448.00 €

10 jours 1508SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached574×82026.51 unit

541.04 €

10 jours 1808SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached874×82029.01 unit

315.60 €

10 jours 908SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached424×82017.51 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Height Dimension(mm) 1055
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique