• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu d'options complet type TH

Jeu d'options complet type TH

[Features]
· Enables effective use of empty space on walls and provides illuminated work space.
· Ideal for quick and accurate assembling of various parts and products.
[Applications]
· To be used by mounting on a workbench.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH-NLP1200S
TH-NLP1500S
TH-NLP1800S
TH-NLP900S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Material Specifications Specification 2 Specification 3 Mass
(kg)
Amount Of Content

436.01 €

10 jours 1206SteelTH type column set with rail hanger, fluorescent light set, and panel board.Top panels with a maximum thickness of 45 mm may be attachedMaximum Panel Load: 15 kg21.01 Set (TH Model Support Strut Includes Rail Hanger, Fluorescent Lighting Set, and Panel Board)

526.14 €

10 jours 1506SteelTH type column set with rail hanger, fluorescent light set, and panel board.Top panels with a maximum thickness of 45 mm may be attachedMaximum Panel Load: 15 kg24.01 Set (TH Model Support Strut Includes Rail Hanger, Fluorescent Lighting Set, and Panel Board)

583.80 €

10 jours 1806SteelTH type column set with rail hanger, fluorescent light set, and panel board.Top panels with a maximum thickness of 45 mm may be attachedMaximum Panel Load: 15 kg27.51 Set (TH Model Support Strut Includes Rail Hanger, Fluorescent Lighting Set, and Panel Board)

383.10 €

10 jours 906SteelTH type column set with rail hanger, fluorescent light set, and panel board.Top panels with a maximum thickness of 45 mm may be attachedMaximum Panel Load: 15 kg18.51 Set (TH Model Support Strut Includes Rail Hanger, Fluorescent Lighting Set, and Panel Board)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Maximum Load(kg) 15
Depth(mm) 410 Height Dimension(mm) 1265 Amount Of Content 1 Set (TH Model Support Strut Includes Rail Hanger, Fluorescent Lighting Set, and Panel Board)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique