Plan de travail à usage léger avec roulettes, charge moyenne (kg) 100

Plan de travail à usage léger avec roulettes, charge moyenne (kg) 100

[Features]
· Casters are attached for easy movement and can be freely used to suit each type of work site.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EWP-0975C100
EWP-1275C100
EWP-1575C100
EWP-1875C100
EWP-1890C100
EWR-0975C100
EWR-1275C100
EWR-1575C100
EWR-1875C100
EWR-1890C100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Details Type Trusco Code Adjuster Screw Size Material Material 2 Material 3 Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

307.32 €

12 jours 900750Polyester decorative top board303-1926M16×2.0Main Body: SteelCaster Bracket: Stainless SteelWheel: Rubber100 mm Swivel Wheels 2 Pieces / 100 mm Swivel Wheels (with Stopper) 2 Pieces25.51 unit

339.47 €

12 jours 1200750Polyester decorative top board303-1934M16×2.0Main Body: SteelCaster Bracket: Stainless SteelWheel: Rubber100 mm Swivel Wheels 2 Pieces / 100 mm Swivel Wheels (with Stopper) 2 Pieces28.51 unit

386.47 €

12 jours 1500750Polyester decorative top board303-1942M16×2.0Main Body: SteelCaster Bracket: Stainless SteelWheel: Rubber100 mm Swivel Wheels 2 Pieces / 100 mm Swivel Wheels (with Stopper) 2 Pieces32.51 unit

420.21 €

12 jours 1800750Polyester decorative top board303-1951M16×2.0Main Body: SteelCaster Bracket: Stainless SteelWheel: Rubber100 mm Swivel Wheels 2 Pieces / 100 mm Swivel Wheels (with Stopper) 2 Pieces35.51 unit

462.86 €

12 jours 1800900Polyester decorative top board303-1969M16×2.0Main Body: SteelCaster Bracket: Stainless SteelWheel: Rubber100 mm Swivel Wheels 2 Pieces / 100 mm Swivel Wheels (with Stopper) 2 Pieces39.51 unit

346.60 €

12 jours 900750Linoleum Upholstered Top Plate303-1977M16×2.0Main Body: SteelCaster Bracket: Stainless SteelWheel: Rubber100 mm Swivel Wheels 2 Pieces / 100 mm Swivel Wheels (with Stopper) 2 Pieces27.51 unit

374.47 €

12 jours 1200750Linoleum Upholstered Top Plate303-1985M16×2.0Main Body: SteelCaster Bracket: Stainless SteelWheel: Rubber100 mm Swivel Wheels 2 Pieces / 100 mm Swivel Wheels (with Stopper) 2 Pieces32.01 unit

428.34 €

12 jours 1500750Linoleum Upholstered Top Plate303-1993M16×2.0Main Body: SteelCaster Bracket: Stainless SteelWheel: Rubber100 mm Swivel Wheels 2 Pieces / 100 mm Swivel Wheels (with Stopper) 2 Pieces38.01 unit

454.86 €

12 jours 1800750Linoleum Upholstered Top Plate303-2001M16×2.0Main Body: SteelCaster Bracket: Stainless SteelWheel: Rubber100 mm Swivel Wheels 2 Pieces / 100 mm Swivel Wheels (with Stopper) 2 Pieces42.01 unit

501.54 €

12 jours 1800900Linoleum Upholstered Top Plate303-2019M16×2.0Main Body: SteelCaster Bracket: Stainless SteelWheel: Rubber100 mm Swivel Wheels 2 Pieces / 100 mm Swivel Wheels (with Stopper) 2 Pieces46.01 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 848 Uniform Load(kg) 100
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique