• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plan de travail tout en acier inoxydable SUS304, charge uniforme 300kg

Plan de travail tout en acier inoxydable SUS304, charge uniforme 300kg

Workbench made of SUS304 with excellent chemical and corrosion resistance.
[Features]
· Main component has welded structure with excellent strength.
· Either H-type frame or 3-side frame can be used.
[Applications]
· For research facilities, cleanrooms, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSW3-0960
HSW3-0975
HSW3-1260
HSW3-1275
HSW3-1560
HSW3-1575
HSW3-1860
HSW3-1875
HSW3-1890
SW3-0960
SW3-0975
SW3-1260
SW3-1275
SW3-1560
SW3-1575
SW3-1860
SW3-1875
SW3-1890
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height (mm) Width (mm) Depth (mm) Details Type Adjuster Screw Size Material Specifications Specification 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

798.73 €

25 jours 900900600For standing workM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable29.01 unit

866.71 €

25 jours 900900750For standing workM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable32.01 unit

979.19 €

25 jours 9001200600For standing workM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable35.01 unit

1,051.21 €

25 jours 9001200750For standing workM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable39.01 unit

1,114.68 €

25 jours 9001500600For standing workM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable41.01 unit

1,185.75 €

25 jours 9001500750For standing workM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable45.01 unit

1,212.05 €

25 jours 9001800600For standing workM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable46.01 unit

1,276.26 €

25 jours 9001800750For standing workM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable51.01 unit

1,404.61 €

20 jours 9001800900For standing workM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable55.01 unit

728.16 €

25 jours 740900600Standard TypeM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable27.01 unit

794.02 €

25 jours 740900750Standard TypeM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable31.01 unit

883.31 €

25 jours 7401200600Standard TypeM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable34.01 unit

949.40 €

25 jours 7401200750Standard TypeM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable37.01 unit

1,023.06 €

25 jours 7401500600Standard TypeM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable40.01 unit

1,088.93 €

25 jours 7401500750Standard TypeM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable44.01 unit

1,112.85 €

25 jours 7401800600Standard TypeM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable45.01 unit

1,168.76 €

25 jours 7401800750Standard TypeM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable49.01 unit

1,291.69 €

25 jours 7401800900Standard TypeM12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustable54.01 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stainless steel work bench Uniform Load(kg) 300 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique