Plan de travail tout en acier inoxydable avec étagère supérieure, SUS304, charge égale (kg) 300

Plan de travail tout en acier inoxydable avec étagère supérieure, SUS304, charge égale (kg) 300

[Features]
· Main parts have a welded structure for superior strength.
· Either H-type frame or 3-side frame can be used.
· The size can be changed if requested.
[Applications]
· For research facilities, cleanrooms, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW3-0960UT
SW3-0975UT
SW3-1260UT
SW3-1275UT
SW3-1560UT
SW3-1575UT
SW3-1860UT
SW3-1875UT
SW3-1890UT
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Adjuster Screw Size Material Specifications Specification 2 Specification 3 Mass
(kg)
Amount Of Content

914.56 €

25 jours 900600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableUpper shelf×1 included34.01 unit

980.42 €

25 jours 900750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableUpper shelf×1 included38.01 unit

1,087.00 €

25 jours 1200600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableUpper shelf×1 included42.01 unit

1,153.08 €

25 jours 1200750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableUpper shelf×1 included45.01 unit

1,241.32 €

25 jours 1500600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableUpper shelf×1 included48.51 unit

1,307.18 €

25 jours 1500750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableUpper shelf×1 included52.51 unit

1,348.39 €

25 jours 1800600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableUpper shelf×1 included54.51 unit

1,404.32 €

25 jours 1800750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableUpper shelf×1 included58.51 unit

1,527.24 €

25 jours 1800900M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableUpper shelf×1 included63.51 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stainless steel work bench Height (mm) 1044 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique