• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plan de travail tout en acier inoxydable avec étagère inférieure x 1, SUS304, charge égale (kg) 300

Plan de travail tout en acier inoxydable avec étagère inférieure x 1, SUS304, charge égale (kg) 300

[Features]
· Main parts have a welded structure for superior strength.
· Either H-type frame or 3-side frame can be used.
· The size can be changed if requested.
[Applications]
· For research facilities, cleanrooms, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW3-0960LT
SW3-0975LT
SW3-1260LT
SW3-1275LT
SW3-1560LT
SW3-1575LT
SW3-1860LT
SW3-1875LT
SW3-1890LT
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Adjuster Screw Size Material Specifications Specification 2 Specification 3 Mass
(kg)
Amount Of Content

840.19 €

25 jours 900600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 1 Pc31.01 unit

906.05 €

25 jours 900750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 1 Pc35.01 unit

1,032.98 €

25 jours 1200600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 1 Pc38.01 unit

1,106.19 €

25 jours 1200750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 1 Pc43.01 unit

1,217.48 €

25 jours 1500600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 1 Pc46.01 unit

1,286.92 €

25 jours 1500750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 1 Pc51.01 unit

1,325.75 €

25 jours 1800600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 1 Pc52.01 unit

1,385.24 €

25 jours 1800750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 1 Pc57.01 unit

1,534.22 €

25 jours 1800900M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 1 Pc63.01 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stainless steel work bench Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique