Plan de travail tout en acier inoxydable avec étagère inférieure x 2, SUS304, charge égale (kg) 300

Plan de travail tout en acier inoxydable avec étagère inférieure x 2, SUS304, charge égale (kg) 300

[Features]
· Main parts have a welded structure for superior strength.
· Either H-type frame or 3-side frame can be used.
· The size can be changed if requested.
[Applications]
· For research facilities, cleanrooms, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW3-0960LT2
SW3-0975LT2
SW3-1260LT2
SW3-1275LT2
SW3-1560LT2
SW3-1575LT2
SW3-1860LT2
SW3-1875LT2
SW3-1890LT2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Adjuster Screw Size Material Specifications Specification 2 Specification 3 Mass
(kg)
Amount Of Content

952.20 €

25 jours 900600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 2 Pcs35.01 unit

1,018.07 €

25 jours 900750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 2 Pcs39.01 unit

1,186.20 €

25 jours 1200600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 2 Pcs43.01 unit

1,259.41 €

25 jours 1200750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 2 Pcs48.01 unit

1,411.92 €

25 jours 1500600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 2 Pcs52.01 unit

1,481.34 €

25 jours 1500750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 2 Pcs57.01 unit

1,538.66 €

25 jours 1800600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 2 Pcs59.01 unit

1,601.71 €

25 jours 1800750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 2 Pcs65.01 unit

1,776.74 €

25 jours 1800900M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableLower Shelf 2 Pcs72.01 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stainless steel work bench Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique