• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plan de travail tout en acier inoxydable avec tiroir, SUS304, charge égale (kg) 300

Plan de travail tout en acier inoxydable avec tiroir, SUS304, charge égale (kg) 300

[Features]
· Main parts have a welded structure for superior strength.
· As the drawer can slide, it can be installed in any position.
· Either H-type frame or 3-side frame can be used.
· The size can be changed if requested.
[Applications]
· For research facilities, cleanrooms, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW3-0960SD1
SW3-0975SD1
SW3-1260SD1
SW3-1275SD1
SW3-1560SD1
SW3-1575SD1
SW3-1860SD1
SW3-1875SD1
SW3-1890SD1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Adjuster Screw Size Material Specifications Specification 2 Specification 3 Mass
(kg)
Amount Of Content

972.40 €

25 jours 900600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableDrawer: 1 stage x 1 row, SD-1, with lock40.01 unit

1,034.69 €

25 jours 900750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableDrawer: 1 stage x 1 row, SD-1, with lock43.01 unit

1,127.54 €

25 jours 1200600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableDrawer: 1 stage x 1 row, SD-1, with lock47.01 unit

1,197.20 €

25 jours 1200750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableDrawer: 1 stage x 1 row, SD-1, with lock51.01 unit

1,270.86 €

25 jours 1500600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableDrawer: 1 stage x 1 row, SD-1, with lock54.01 unit

1,340.29 €

25 jours 1500750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableDrawer: 1 stage x 1 row, SD-1, with lock59.01 unit

1,364.21 €

25 jours 1800600M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableDrawer: 1 stage x 1 row, SD-1, with lock60.01 unit

1,423.69 €

25 jours 1800750M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableDrawer: 1 stage x 1 row, SD-1, with lock65.01 unit

1,546.62 €

25 jours 1800900M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)Top Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableDrawer: 1 stage x 1 row, SD-1, with lock70.01 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stainless steel work bench Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Drawer internal dimensions(mm) 465×387×68
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique