• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plan de travail tout en acier inoxydable avec chariot, SUS304, charge égale (kg) 300

Plan de travail tout en acier inoxydable avec chariot, SUS304, charge égale (kg) 300

[Features]
· Main parts have a welded structure for superior strength.
[Applications]
· For research facilities, cleanrooms, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW3-1275SWA
SW3-1275SWB
SW3-1575SWA
SW3-1575SWB
SW3-1875SWA
SW3-1875SWB
SW3-1890SWA
SW3-1890SWB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Drawer internal dimensions
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
Adjuster Screw Size Material Wheel Material Specifications Specification 2 Specification 3 Mass
(kg)
Amount Of Content

1,919.41 €

25 jours 1200750268 x 338 x 103 (4 pcs)φ60M12×1.75Main Body: Stainless Steel (304)NylonTop Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableWith Cabinet Wagon (SW-A or SW-B)67.01 unit

2,088.48 €

25 jours 1200750369 x 501 x 75 (2 pcs), 369 x 501 x 217 (1 pc)φ75M12×1.79Main Body: Stainless Steel (304)UrethaneTop Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableWith Cabinet Wagon (SW-A or SW-B)71.01 unit

2,058.94 €

25 jours 1500750268 x 338 x 103 (4 pcs)φ60M12×1.76Main Body: Stainless Steel (304)NylonTop Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableWith Cabinet Wagon (SW-A or SW-B)74.01 unit

2,228.01 €

25 jours 1500750369 x 501 x 75 (2 pcs), 369 x 501 x 217 (1 pc)φ75M12×1.80Main Body: Stainless Steel (304)UrethaneTop Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableWith Cabinet Wagon (SW-A or SW-B)78.01 unit

2,138.78 €

25 jours 1800750268 x 338 x 103 (4 pcs)φ60M12×1.77Main Body: Stainless Steel (304)NylonTop Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableWith Cabinet Wagon (SW-A or SW-B)79.01 unit

2,307.85 €

25 jours 1800750369 x 501 x 75 (2 pcs), 369 x 501 x 217 (1 pc)φ75M12×1.81Main Body: Stainless Steel (304)UrethaneTop Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableWith Cabinet Wagon (SW-A or SW-B)83.01 unit

2,261.71 €

25 jours 1800900268 x 338 x 103 (4 pcs)φ60M12×1.78Main Body: Stainless Steel (304)NylonTop Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableWith Cabinet Wagon (SW-A or SW-B)84.01 unit

2,430.78 €

25 jours 1800900369 x 501 x 75 (2 pcs), 369 x 501 x 217 (1 pc)φ75M12×1.82Main Body: Stainless Steel (304)UrethaneTop Panel: Level Top PanelFrame shape: adjustableWith Cabinet Wagon (SW-A or SW-B)88.01 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stainless steel work bench Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique