Plan de travail modulaire réglable en hauteur

Plan de travail modulaire réglable en hauteur

Standard type workbench with no optional parts.
[Features]
· A standard-type work bench without an option to connect to other work bench to form a cell line.
· The optional rolling carry platform and rail can be used to manually feed products.
· The top plate uses a melamine decorative board that has high heat resistance and hardness, helping to prevent scratches.
[Applications]
· Connection of multiple units of workbenches makes it ideal for laboratory work and line work.
· Various options can be installed to achieve greater working efficiency.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CLM-1200-00
CLM-1500-00
CLM-900-00
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Material Top Plate Material Specifications Specification 2 Specification 3 Mass
(kg)
Amount Of Content

551.62 €

12 jours 1200Main Body: SteelMelamine Top Board (Wood)Basic TypeTop Board Side Height: 700-900 mmBenchtop surface adjustable pitch: 50 mm40.01 unit

624.00 €

12 jours 1500Main Body: SteelMelamine Top Board (Wood)Basic TypeTop Board Side Height: 700-900 mmBenchtop surface adjustable pitch: 50 mm46.51 unit

492.16 €

12 jours 900Main Body: SteelMelamine Top Board (Wood)Basic TypeTop Board Side Height: 700-900 mmBenchtop surface adjustable pitch: 50 mm33.51 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Line work bench Height (mm) 700~900 Depth (mm) 800
Uniform Load(kg) 100 Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique