Plan de travail modulaire réglable en hauteur (type à tableau de panneau et appareil d'éclairage)

Plan de travail modulaire réglable en hauteur (type à tableau de panneau et appareil d'éclairage)

[Features]
· Improves work efficiency by securing the space above the top board with the use of panel, hanger, drawers, etc.
· Three types of frontage: 900, 1,200, and 1,500 mm.
· Options can be added to achieve greater work efficiency.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CLM-1200-69
CLM-1500-69
CLM-900-69
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Material Top Plate Material Specifications Specification 2 Specification 3 Specification 4 Specifications 5 Accessory Power Supply Mass
(kg)
Amount Of Content

1,129.88 €

25 jours 1200Main Body: SteelMelamine Top Board (Wood)Basic TypeTop Board Side Height: 700-900 mmBenchtop surface adjustable pitch: 50 mmPower supply cord: 4 m (with intermediary switch)20 W (Glow Type)Lighting equipment set, rail-hangers set, container holder, panel board, set of supports, thin drawer (UCD-001 W)AC100V71.01 unit

1,313.32 €

25 jours 1500Main Body: SteelMelamine Top Board (Wood)Basic TypeTop Board Side Height: 700-900 mmBenchtop surface adjustable pitch: 50 mmPower supply cord: 4 m (with intermediary switch)40 W (Inverter Type)Lighting equipment set, rail-hangers set, container holder, panel board, set of supports, thin drawer (UCD-001 W)AC100V80.51 unit

1,011.42 €

25 jours 900Main Body: SteelMelamine Top Board (Wood)Basic TypeTop Board Side Height: 700-900 mmBenchtop surface adjustable pitch: 50 mmPower supply cord: 4 m (with intermediary switch)20 W (Glow Type)Lighting equipment set, rail-hangers set, container holder, panel board, set of supports, thin drawer (UCD-001 W)AC100V61.01 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Line work bench Height (mm) 1970~2170 Depth (mm) 800
Uniform Load(kg) 100 Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body
Drawer internal dimensions(mm) 357×395×45 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique