• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince pour circlips, droite, pour anneaux extérieurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FOS-185

Référence pièce
FOS-185
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g/w)
Package size H X W X D
(mm)

23.99 €

Disponible Jour même

Stock

175223×73×20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 183
Shaft/hole Pour arbre With or without spring Disponible With/without tip claw replacement function Disponible
Tip claw diameter(mm) 2 Compatible Ring Size(mm) 10-40 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince pour circlips, droite, pour anneaux extérieurs, le numéro d'article est le suivant: FOS-185.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FOS-185.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique