Pince coupante avec deux lames obliques (lames rondes)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50A-150
50A-175
50AP-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Corps de meuble : option Code Trusco Poids
(g/w)
Forme de lame Taille de l'emballage H x L x P
(mm)
Masse
(g)
Caractéristiques Spécifications

39.20 €

1 Disponible 5 jours 101571.22.6Main Body-140Round Blade (Thick Blade)200×73×20---

46.98 €

1 Disponible 6 jours -1831.53-276-3303---210Easy to use snips with lightweight yet strong blades.Round Blade, Thick Blade

37.25 €

1 Disponible 6 jours -111.511.2-276-3290---60Easy to use snips with lightweight yet strong blades.Round Blade, Thick Blade

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without spring N/A

Assistance technique