• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante pour plastique, lame ronde, standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FPN-150RS

Référence pièce
FPN-150RS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSWeight
(g/w)
Blade shape Blade finishing Material Package size H X W X D
(mm)

24.97 €

Disponible Jour même

Stock

10125Round Blade 45°, R40 (Thin Blade)Mirror Surface FinishingGrip: Antibacterial Resin200×73×14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 154
With or without spring Disponible Resin Cutting Performance(mmφ) 5 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante pour plastique, lame ronde, standard, le numéro d'article est le suivant: FPN-150RS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FPN-150RS.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique