Pince

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1050-150
1050-175
1050-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Poids
(g/w)
Taille de l'emballage H x L x P
(mm)

36.87 €

1 Disponible 5 jours -1602.23180200×73×15

40.29 €

1 Disponible 5 jours 1019233.5285223×73×20

45.16 €

1 Disponible 5 jours 102173.44365253×73×20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without spring N/A
Corps de meuble : option Main Body Forme de la pointe de préhension Serrated Compatible code de sécurité A fastening hole on the strap prevents drops.

Assistance technique