Pince brucelles à bec recourbé Minitech

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MP8-150

Référence pièce
MP8-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

29.05 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 146
With or without spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2
Corps de meuble : option Main Body Poids(g/w) 50 Forme de la pointe de préhension Not serrated
Taille de l'emballage H x L x P(mm) 200×73×15 Complément The tip component is a 150° bent type.

Vous vous trouvez sur la page de Pince brucelles à bec recourbé Minitech, le numéro d'article est le suivant: MP8-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MP8-150.

Assistance technique