Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Mini pince coupante, lame ronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FMN-125HS

Référence pièce
FMN-125HS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSWeight
(g/w)
Blade shape Blade finishing Material Package size H X W X D
(mm)

18.19 €

Disponible 4 jours 1070Round Blade 52° R30 (Thick Blade)Mirror Surface FinishingGrip: Antibacterial Resin170×73×15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 132
With or without spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Mini pince coupante, lame ronde, le numéro d'article est le suivant: FMN-125HS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FMN-125HS.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique