• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à long bec

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
350-125
350-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSOverall Length
(mm)
Weight
(g/w)
Gripping Tip Shape Package size H X W X D
(mm)

25.37 €

3 jours 1014295Serrated170×73×15

26.44 €

3 jours 10160120Serrated200×73×15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec With or without spring N/A
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique