• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pinces avec fonction de sertissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1150B-200

Référence pièce
1150B-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSWeight
(g/w)
Gripping Tip Shape Safety code compatible Package size H X W X D
(mm)
Supplement

38.09 €

3 jours 10350SerratedA fastening hole on the strap prevents drops.253×73×20With Simple Crimp Function (Crimp terminal connection range is 1.25 to 3.5 mm2).

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 217
With or without spring NA Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.4 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 4
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pinces avec fonction de sertissage, le numéro d'article est le suivant: 1150B-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1150B-200.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique