• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante pour le bout, lame ronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

12S-120

Référence pièce
12S-120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g/w)
Blade shape Package size H X W X D
(mm)

26.68 €

4 jours 75Round Blade (Thin Blade)170×73×15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 122
With or without spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante pour le bout, lame ronde, le numéro d'article est le suivant: 12S-120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 12S-120.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique