Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
770-175 |
770-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | VA (VVF) Wire Cutting Capacity (φ/mm) | Poids (g/w) | Taille de l'emballage H x L x P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.62 € | 1 | 6 jours | 186 | 2 | 3 | 2 x 3 core | 240 | 223×73×20 | ||
41.81 € | 1 | 6 jours | 208 | 2.5 | 3.5 | 2.6 x 3 core | 320 | 251×73×22 |
Loading...
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | With or without spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Corps de meuble : option | Main Body | Forme de lame | Round Blade 50°, R32 (Thin Blade) | Finition de la lame | Mirror Surface Finishing |
Compatible code de sécurité | A fastening hole on the strap prevents drops. | Matériau | Grip: Elastomer Resin | Complément | The blades being thin cannot be used for cutting piano wires, spring wires, and wire lines. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles