Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Base pour armoire légère VR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VR-CS-NG
VR-CSGN
VR-CW-NG
VR-CWGN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Type Trusco Code Caster Mass Material Amount Of Content

-

15 jours NeograyFor 393 mm Width465-2622Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)5kgSteel1 unit

-

16 jours GreenFor 393 mm Width465-2631Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)5kgSteel1 unit

-

15 jours NeograyFor 767 mm Width465-2649Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)7kgSteel1 unit

-

15 jours GreenFor 767 mm Width465-2657Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)7kgSteel1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Load(kg/unit) Léger (jusqu'à 500) Other Option Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique