Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PC-27B-B
External Shape Width(mm) | 592 | External Shape Depth(mm) | 383 | External Height(mm) | 157 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 26 | Color | Bleu | Product Type | Conteneur de type boîte |
Material (Main Body) | Polypropylène (PP) | Effective Inner Dimensions / Frontage(mm) | 536 | Effective inside dimension/ depth(mm) | 336 |
Effective inside dimension/ height(mm) | 139 | Applicable Card Inserter | RB120X40,RB120X65 | Trusco Code | 503-7590 |
Mass(g) | 1930 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Conteneurs en plastique de type PC, le numéro d'article est le suivant: PC-27B-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PC-27B-B.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles