Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S-9GA-Y
External Shape Width(mm) | 370 | External Shape Depth(mm) | 282 | External Height(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 7.7 | Color | Jaune | Product Type | Conteneur de type boîte |
Material (Main Body) | Polypropylène (PP) | Effective Inner Dimensions / Frontage(mm) | 310 | Effective inside dimension/ depth(mm) | 235 |
Effective inside dimension/ height(mm) | 104 | Applicable Card Inserter | Both Short Sides: R Type / ST-2 Type, Long Side: TP Type | Trusco Code | 356-5025 |
Mass(g) | 742 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Récipient de type S (type à fond renforcé), le numéro d'article est le suivant: S-9GA-Y.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-9GA-Y.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles