Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ACT-1051.6NX40S
Référence pièce |
---|
ACT-1051.6NX40S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Features 1 | Features 2 | Features 3 | Application | Point Strategy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.62 € | 10 pièces par conditionnement | 4 jours | Thin 1.6 mm type realizes faster cutting speed and improves work efficiency significantly. | It is more durable than ultra-thin type cutting whetstone. | Can cut any metal. | For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, rectangular lumber, corrugated galvanized iron sheets, etc. | 5 points |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié | Particle Size(#) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | S | Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 1.6 |
Internal Diameter(mm) | 15 | Features | Cutting Capacity Emphasis | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 72 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Α Cut, le numéro d'article est le suivant: ACT-1051.6NX40S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ACT-1051.6NX40S.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.