Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCT1071NX60S
Référence pièce |
---|
SCT1071NX60S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Features 1 | Features 2 | Features 3 | Application | Point Strategy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.67 € | 10 pièces par conditionnement | 4 jours | Thin 1 mm type realizes faster cutting speed and improves work efficiency significantly. | Ultra-thin type, there is no burn in the cut, and there is less burr. | This is a sister product of Delta Cut. | For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, rectangular lumber, corrugated galvanized iron sheets, etc. | 5 points |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Aluminium | Particle Size(#) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | S | Outer Diameter(mm) | 107 | Blade thickness(mm) | 1 |
Internal Diameter(mm) | 15 | Features | Cutting Capacity Emphasis | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 80 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Theta Cut, le numéro d'article est le suivant: SCT1071NX60S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCT1071NX60S.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.