Delta Cut

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DCT1071NX60S

Référence pièce
DCT1071NX60S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.28 €

10 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type déporté Work material General steel / Acier inoxydable / Acier allié Particle Size(#) 60
Hardness S Outer Diameter(mm) 107 Blade thickness(mm) 1
Internal Diameter(mm) 15 Features Cutting Capacity Emphasis Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 80
Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Features 1 It is an offset type that can perform flush cutting. Features 2 Thin 1 mm type realizes faster cutting speed and improves work efficiency significantly.
Features 3 Ultra-thin, there is no burn in the cut, and there is less burr. Features 4 Sister product of Theta Cut. Application For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, rectangular lumber, corrugated galvanized iron sheets, etc.
Point Strategy 5 points

Vous vous trouvez sur la page de Delta Cut, le numéro d'article est le suivant: DCT1071NX60S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DCT1071NX60S.

Assistance technique