Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SDW1052C80
Référence pièce |
---|
SDW1052C80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Features 1 | Features 2 | Features 3 | Application | Accessory | Point Strategy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.30 € | 30 pièces par conditionnement | 4 jours | Can be used safely at high speed due to the special processing of the reinforced materials. | As it has an offset shape and is firm, it can cut sharply without runout. | Able to cut plastics and similar materials because it is optimized for FRP cutting. | Cutting of FRP and other plastic | Dedicated Pad 1 pc | 10 points |
Loading...
Product Type | Type déporté | Work material | Non métallique | Abrasive material | C |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 80 | Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 2 |
Internal Diameter(mm) | 15 | Features | Cutting Capacity Emphasis | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 80 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Disque à poncer C80, le numéro d'article est le suivant: SDW1052C80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDW1052C80.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.