• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série Poly-Click, fraise cylindrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PCZAG60

Référence pièce
PCZAG60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Compatible Material Compatible Electric Motor

105.42 €

Disponible 5 jours For floor flattening when installing floor rising adapter or unit mounting bracketFloor MaterialElectric drill

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Counterbore Cutter Blade Tip Diameter(mm) 60 Effective Length(mm) 5
Specifications · Counterbore diameter: φ60 (blade tips are φ32 & φ35) · Counterbore depth: 5 mm· Compatible with Polyclic S shanks

Vous vous trouvez sur la page de Série Poly-Click, fraise cylindrique, le numéro d'article est le suivant: PCZAG60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCZAG60.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique