Bobine bleue B enroulement 30m

Bobine bleue B enroulement 30m

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bobine bleue B enroulement 30m
  • Bobine bleue B enroulement 30m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B0314
B0318
B0512
B0514
B0518
B0612
B0614
B0618
B0812
B0814
B0818
B1012
B1014
B1018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Teeth Width
(mm)
Mass
(kg)
JAN Code

92.68 €

1 Disponible 6 jours 1430.824523373101519

132.66 €

1 Disponible 6 jours 1830.824523373101526

120.32 €

1 Disponible 6 jours 1251.044523373101564

120.32 €

1 Disponible 6 jours 1451.044523373101571

84.06 €

1 Disponible 6 jours 1851.044523373101588

85.32 €

1 Disponible 6 jours 1261.244523373101649

85.32 €

1 Disponible 6 jours 1461.244523373101656

85.32 €

1 Disponible 6 jours 1861.244523373101663

86.95 €

1 Disponible 6 jours 1281.54523373101724

86.95 €

1 Disponible 7 jours 1481.54523373101731

86.95 €

1 Disponible 6 jours 1881.54523373101748

88.33 €

1 Disponible 6 jours 12101.724523373101809

88.33 €

1 Disponible 6 jours 14101.724523373101816

88.33 €

1 Disponible 6 jours 18101.724523373101823

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier d'outillage à haute teneur en carbone Overall Length(mm) 30 Thickness(mm) 0.635
Product Type Lame d'usinage de contour

Assistance technique