Coupe-boulon à coupe régulière

Coupe-boulon à coupe régulière

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Coupe-boulon à coupe régulière
  • Coupe-boulon à coupe régulière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRC-BODY
TRCW-BODY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code

262.88 €

1 6 jours 254-2242

280.45 €

1 6 jours 254-2251

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Coupe-boulon Cutting Performance 6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8 Overall Length(mm) 740
Features It cuts without crushing the thread, so the bolt can be used right away. There is the blade set of 1 size type and 2 size type. It can be used for cutting hanging bolts in ducts, anemos, lightweight steel frame ceiling foundation material etc. Mass(g) 4000

Assistance technique