Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tournevis Torx® VDE

Tournevis Torx® VDE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
006169
006170
006172
006174
006176
006177
006178
006179
006181
006182
006183
006184
006186
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Tip Mass
(g)
Trusco Code Features

18.03 €

5 jours 80161TX930411-62831,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

17.84 €

5 jours 80161TX1030411-62911,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

18.13 €

5 jours 80178TX1560411-63051,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

18.64 €

5 jours 80178TX2060411-63131,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

19.37 €

5 jours 100205TX25100.0411-63211,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

20.13 €

6 jours 100205TX27100.0411-63301,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

22.22 €

5 jours 100205TX30100.0411-63481,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

22.84 €

6 jours 150262TX40158.4411-63561,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

18.02 €

5 jours 80161TX529.2411-63641,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

18.02 €

8 jours 80161TX629.2411-63721,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

18.02 €

8 jours 80161TX729.2411-63811,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

18.02 €

5 jours 80161TX829.2411-63991,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

28.68 €

5 jours 150262TX45125.0411-64021,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Torx Single Product/Set Classification Unité Applicable Standards European Standards EN60900

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique